콘센트 스트립 WS 540용

주문 번호: AS 4051114

WS 540 작업대에 장착하기 위한 용도.

주문 번호:
AS 4051114
버전
5구, 로커 스위치 포함(초록색)
제품 설명
WS 540 작업대에 장착하기 위한 용도.
장점
작업대에서 45° 각도로 인체공학적으로 접근 가능
재료
섹션: 알루미늄
콘센트 인서트: 플라스틱
제공 범위
멀티탭, 연결 케이블, 안전 플러그
조립 부품
적합한 품목 번호
4051.100
정격 전류
16 A
정격 작동 전압
230V, 50Hz
포장 단위
1 개
순 중량
0.7 kg
총 무게
1.3 kg
관세 번호
85366990
EAN
4028177957527
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
제품 설명
5-fold table power socket strip with switch 230 V / 50 Hz for attachment to the desktop
문서화
사용 설명서