넘어짐 방지 장치

주문 번호: AS 4051124

한쪽으로 부하가 치우칠 경우 넘어질 위험을 방지하기 위해 가변적으로 조정 가능한 지지대. 왼쪽, 오른쪽 장치 서포트와 수직 장착 버팀대에 적합함.

주문 번호:
AS 4051124
제품 설명
한쪽으로 치우칠 경우 넘어질 위험을 방지하기 위해 가변적으로 조정 가능한 지지대. 왼쪽, 오른쪽 장치 서포트와 수직 장착 버팀대에 적합함.
재료
강철
색상
RAL 7016
제공 범위
조립 부품
부하량
최대 적재 하중 70kg
적합한 품목 번호
4051.100
4051.102
4051.103
4051.106
치수
폭: 56 mm
높이: 255 mm
깊이: 37 mm
포장 단위
1 개
순 중량
0.8 kg
총 무게
1 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177963542
제품 설명
한쪽으로 부하가 치우칠 경우 넘어질 위험을 방지하기 위해 가변적으로 조정 가능한 지지대
문서화
사용 설명서