스마트 리프터

주문 번호: AS 4050005

최대 4.80m 길이의 인클로저 조합과 여러 대의 인클로저를 위한 리프팅 및 운반 장치.

주문 번호:
AS 4050005
제품 설명
최대 4.80m 길이까지 인클로저 결합과 여러 대의 인클로저를 위한 리프팅 및 운반 장치.
장점
인클로저 아래에 베이스/주추를 쉽게 장착하도록 지원
작업장이나 설치 장소에서 열반 인클로저를 쉽게 운반
조정식 포크로 다양한 깊이의 인클로저에서 유연하게 사용
토크 크랭크로 인체공학적인 작업 가능(리프팅 및 하강)
기술 사양
카트당 치수(폭 x 높이 x 깊이): 750 x 1100 x 400mm
작동 원리
길이 최대 4.80m까지 열반 인클로저 운반
운반 가능한 인클로저 깊이: 400. 500, 600, 800mm
높이 최대 230mm와 중량 최대 1800kg까지 열반 인클로저 리프팅
제공 범위
운반 카트 2대
지지 하중
1,800 kg
포장 단위
1 개
순 중량
180 kg
총 무게
195 kg
관세 번호
84279000
EAN
4028177957558
ETIM 9
EC001203
ETIM 8
EC001203
ECLASS 8.0
21079190
제품 설명
인클로저 및 인클로저 조합을 위한 리프팅 및 운반 장치. 인클로저 아래에 베이스/주추를 쉽게 장착하도록 지원, 최대 1.8t의 전체 스위치 기어를 유연하게 운반하도록 지원.조정 가능한 포크로 400, 500, 600 및 800mm 깊이의 XV 인클로저를 운반할 수 있습니다.
설명
적합성 인증
문서화
사용 설명서