- 주문 번호:
- KL 1504510
- 재료
- 인클로저: 강판
커버: 강판, 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리
- 표면 처리
- 인클로저 및 커버: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 커버가 있는 인클로저
플라스틱 부싱이 포함된 퀵 릴리즈 체결장치
- Protection category NEMA
- NEMA 4
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- IP 66
- IK 코드
- IK08
- 치수
- 폭: 400 mm
높이: 200 mm
깊이: 120 mm
- 커버 재료 두께
- 1.25 mm
- 인클로저 재료 두께
- 1.25 mm
- 기본 재료
- 강판
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 3.311 kg
- 총 무게
- 3.6 kg
- 관세 번호
- 85389099
- EAN
- 4028177251168
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 제품 설명
-
KL Terminal box, WHD: 400x200x120 mm, Sheet steel, without mounting plate, with cover, without gland plate