터미널 박스 KL 플랜지가 없는 강판

주문 번호: KL 1506510

강판 소재 커버가 있는 코팅 인클로저, 글랜드 플레이트 미장착 보호 등급 IP 66

주문 번호:
KL 1506510
재료
인클로저: 강판
커버: 강판, 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리
표면 처리
인클로저 및 커버: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
색상
RAL 7035
제공 범위
커버가 있는 인클로저
플라스틱 부싱이 포함된 퀵 릴리즈 체결장치
Protection category NEMA
NEMA 4
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
IP 66
IK 코드
IK08
치수
폭: 600 mm
높이: 200 mm
깊이: 120 mm
커버 재료 두께
1.25 mm
인클로저 재료 두께
1.25 mm
기본 재료
강판
포장 단위
1 개
순 중량
4.691 kg
총 무게
4.891 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177251182
ECLASS 8.0
27180101
제품 설명
KL Terminal box, WHD: 600x200x120 mm, Sheet steel, without mounting plate, with cover, without gland plate
인증
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증 UK
제조사 인증
문서화
Safety instructions
사용 설명서
데이터 시트
기술 시스템 카탈로그
상세 기술 내역