폴리카보네이트 인클로저 PK 함몰 홈 없음

주문 번호: PK 9514100

유리섬유 강화 폴리카보네이트 재질의 벽면 장착형 인클로저. 보호 등급 IP 66. 퀵 고정장치가 있는 커버로 신속한 유지보수. 자가 소화성 재료로 안전성 보유.

주문 번호:
PK 9514100
버전
투명 커버가 장착된 PK 인클로저
제품 설명
주변 온도 범위: -35°C~+80°C에서 사용. 지정된 온도는 설치된 장치에 의해 제한될 수 있음.
재료
인클로저: 유리섬유 강화 폴리카보네이트
투명 커버: 폴리카보네이트, 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리
커버용 스크루: 폴리아미드
절연 마개: 폴리에틸렌
색상
RAL 7035
제공 범위
커버가 있는 인클로저
커버용 스크루
벽면 장착형 스크루용 절연 마개
치수
폭: 180 mm
높이: 110 mm
깊이: 90 mm
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
IP 66
Protection category NEMA
NEMA 4X
IK 코드
IK08
작동 온도 범위
-35 °C...80 °C
기본 재료
폴리카보네이트
포장 단위
2 개
순 중량
0.756 kg
총 무게
0.856 kg
관세 번호
84879090
EAN
4028177139510
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
제품 설명
PK Polycarbonate enclosure, WHD: 180x110x90 mm, fibreglass-reinforced polycarbonate, without knockouts, with transparent cover
인증
C-UL
DNV
UL
설명
적합성 인증
데이터 시트
상세 기술 내역