폴리카보네이트 인클로저 PK 함몰 홈 없음

주문 번호: PK 9520100

유리섬유 강화 폴리카보네이트 재질의 벽면 장착형 인클로저. 보호 등급 IP 66. 퀵 고정장치가 있는 커버로 신속한 유지보수. 자가 소화성 재료로 안전성 보유.

주문 번호:
PK 9520100
버전
투명 커버가 장착된 PK 인클로저
제품 설명
주변 온도 범위: -35°C~+80°C에서 사용. 지정된 온도는 설치된 장치에 의해 제한될 수 있음.
재료
인클로저: 유리섬유 강화 폴리카보네이트
투명 커버: 폴리카보네이트, 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리
커버용 스크루: 폴리아미드
절연 마개: 폴리에틸렌
색상
RAL 7035
제공 범위
커버가 있는 인클로저
커버용 스크루
벽면 장착형 스크루용 절연 마개
Protection category NEMA
NEMA 4X
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
IP 66
IK 코드
IK08
치수
폭: 254 mm
높이: 180 mm
깊이: 90 mm
작동 온도 범위
-35 °C...80 °C
기본 재료
폴리카보네이트
포장 단위
1 개
순 중량
0.701 kg
총 무게
0.801 kg
관세 번호
84879090
EAN
4028177139756
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
제품 설명
PK Polycarbonate enclosure, WHD: 254x180x90 mm, fibreglass-reinforced polycarbonate, without knockouts, with transparent cover
인증
C-UL
DNV
UL
설명
적합성 인증
데이터 시트
상세 기술 내역