- 주문 번호:
- PK 9524000
- 버전
- 폐쇄형 커버가 장착된 PK 인클로저
- 제품 설명
- 주변 온도 범위: -35°C~+80°C에서 사용. 지정된 온도는 설치된 장치에 의해 제한될 수 있음.
- 재료
- 인클로저: 유리섬유 강화 폴리카보네이트
회색 커버: 유리섬유 강화 폴리카보네이트, 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리
커버용 스크루: 폴리아미드
절연 마개: 폴리에틸렌
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 커버가 있는 인클로저
커버용 스크루
벽면 장착형 스크루용 절연 마개
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- IP 66
- IK 코드
- IK08
- 치수
- 폭: 360 mm
높이: 254 mm
깊이: 165 mm
- 작동 온도 범위
- -35 °C...80 °C
- 기본 재료
- 폴리카보네이트
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 1.796 kg
- 총 무게
- 2.02 kg
- 관세 번호
- 84879090
- EAN
- 4028177139893
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 제품 설명
-
PK Polycarbonate enclosure, WHD: 360x254x165 mm, fibreglass-reinforced polycarbonate, without knockouts, with grey cover