알루미늄 주물 인클로저 GA

주문 번호: GA 9118210

알루미늄 주물 코팅 인크로저 보호 등급 IP 66

주문 번호:
GA 9118210
재료
인클로저: 알루미늄 주물
커버: 알루미늄 주물, 둘레 전체에 CR 스펀지 고무 원형 코드실링 처리
표면 처리
텍스처 도장
색상
RAL 7001
제공 범위
커버가 있는 인클로저
커버용 스크루, 유실이 없도록 조립된 상태
서포트 레일 고정용 스크루
도체 연결용 스크루
Protection category NEMA
NEMA 4
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
IP 66
IK 코드
IK08
치수
폭: 330 mm
높이: 230 mm
깊이: 113 mm
기본 재료
알루미늄 주물
포장 단위
1 개
순 중량
3.577 kg
총 무게
4.071 kg
관세 번호
84879090
EAN
4028177145481
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
제품 설명
GA Cast aluminium enclosure, WHD: 330x230x113 mm, cast aluminum, without mounting plate, with cover
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Safety instructions
사용 설명서
데이터 시트
기술 시스템 카탈로그
상세 기술 내역