터미널 박스 KL 스테인리스 스틸

주문 번호: KL 1524010

스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304) 재질의 터미널 박스 보호 등급 IP 66

주문 번호:
KL 1524010
재료
인클로저: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
커버: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리
표면 처리
인클로저 및 커버: 브러시 연마, 그레인 사이즈 180
제공 범위
커버가 있는 인클로저
플라스틱 부싱이 포함된 퀵 릴리즈 체결장치
Protection category NEMA
NEMA 4X
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
IP 66
IK 코드
IK08
치수
폭: 300 mm
높이: 200 mm
깊이: 80 mm
커버 재료 두께
1.25 mm
인클로저 재료 두께
1.25 mm
잠금장치
잠금 장치 개수: 4
기본 재료
스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
포장 단위
1 개
순 중량
2.15 kg
총 무게
2.28 kg
관세 번호
84879090
EAN
4028177008502
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
제품 설명
KL Terminal box, WHD: 300x200x80 mm, Stainless steel 1.4301, without mounting plate, with cover, without gland plate
인증
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Info sheet
Safety instructions
White Paper
사용 설명서
데이터 시트
기술 시스템 카탈로그
상세 기술 내역