- 주문 번호:
- KL 1529.010
- 재료
- 인클로저: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
커버: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리
- 표면 처리
- 인클로저 및 커버: 브러시 연마, 그레인 사이즈 180
- 제공 범위
- 커버가 있는 인클로저
플라스틱 부싱이 포함된 퀵 릴리즈 체결장치
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- IP 66
- IK 코드
- IK08
- 치수
- 폭: 300 mm
높이: 200 mm
깊이: 120 mm
- 커버 재료 두께
- 1.25 mm
- 인클로저 재료 두께
- 1.25 mm
- 잠금장치
- 잠금 장치 개수: 4
- 기본 재료
- 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 2.7 kg
- 총 무게
- 2.975 kg
- 관세 번호
- 84879090
- EAN
- 4028177663343
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 제품 설명
-
KL Terminal box, WHD: 300x200x120 mm, Stainless steel 1.4301, without mounting plate, with cover, without gland plate