버스 인클로저 BG

주문 번호: BG 1577450

강판 소재의 도어가 있는 벽면 장착 인클로저, 폴리카보네이트 모니터링 창 있음. 보호 등급 IP 65. 거의 모든 브랜드의 버스 모듈을 고정할 수 있음.

주문 번호:
BG 1577450
재료
인클로저: 강판
도어: 강판
모니터링 창: 폴리카보네이트, 4mm
표면 처리
인클로저 및 도어: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
색상
RAL 7035
제공 범위
도어가 있는 인클로저
도어 내 모니터링 창
장착 플레이트
Protection category NEMA
NEMA 12
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
IP 65
IK 코드
IK08
치수
폭: 400 mm
높이: 300 mm
깊이: 155 mm
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)
385 mm x 275 mm
보이는 면
모니터링 창 폭: 340 mm
모니터링 창 높이: 155 mm
2창 하단 가장자리와 도어 하단 가장자리 간 간격: 92 mm
인클로저 재료 두께
1.38 mm
도어 재료 두께
1.25 mm
도어 경첩 위치
하부
잠금장치
잠금장치 버전: 캠
잠금 장치 개수: 1
잠금장치 인서트: 3mm 이중 걸림
기본 재료
강판
포장 단위
1 개
순 중량
6.6 kg
총 무게
6.8 kg
관세 번호
94032080
EAN
4028177460058
ECLASS 8.0
27180101
제품 설명
BG Bus enclosure, WHD: 400x300x155 mm, Sheet steel, with solid base and mounting plate, Door with viewing window, hinged at bottom
인증
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
문서화
Safety instructions
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역