- 주문 번호:
- BG 1577520
- 재료
- 인클로저: 강판
도어: 강판
모니터링 창: 폴리카보네이트, 4mm
- 표면 처리
- 인클로저 및 도어: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 도어가 있는 인클로저
도어 내 모니터링 창
장착 플레이트
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- IP 65
- IK 코드
- IK08
- 치수
- 폭: 400 mm
높이: 300 mm
깊이: 155 mm
- 장착 플레이트 치수(폭 x 높이)
- 385 mm x 275 mm
- 보이는 면
- 모니터링 창 폭: 340 mm
모니터링 창 높이: 115 mm
2창 하단 가장자리와 도어 하단 가장자리 간 간격: 92 mm
- 인클로저 재료 두께
- 1.38 mm
- 도어 재료 두께
- 1.25 mm
- 도어 경첩 위치
- 하부
- 잠금장치
- 잠금장치 버전: 캠
잠금 장치 개수: 1
잠금장치 인서트: 3mm 이중 걸림
- 기본 재료
- 강판
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 6.6 kg
- 총 무게
- 7.1 kg
- 관세 번호
- 94032080
- EAN
- 4028177262027
- ECLASS 8.0
- 27180101