버스 인클로저 BG 스테인리스 스틸

주문 번호: BG 1558010

스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304) 재질의 버스 인클로저, 180° 경첩 포함 보호 등급 IP 66

주문 번호:
BG 1558010
재료
인클로저: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
커버: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리
180° 경첩: 아연 다이 캐스팅
표면 처리
인클로저 및 커버: 브러시 연마, 그레인 사이즈 240
180° 경첩: 크롬 도금처리
제공 범위
커버가 있는 인클로저
180° 경첩(2개)
서포트 레일 TH 35/7.5
플라스틱 부싱이 포함된 퀵 릴리즈 체결장치
Protection category NEMA
NEMA 4X
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
IP 66
치수
폭: 400 mm
높이: 200 mm
깊이: 123 mm
인클로저 재료 두께
1.5 mm
도어 재료 두께
1.25 mm
도어 경첩 위치
하부
서포트 레일 개수
1
잠금장치
잠금장치 버전: 플라스틱 부싱이 포함된 퀵 릴리즈 체결장치
잠금 장치 개수: 2
기본 재료
스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
포장 단위
1 개
순 중량
3.92 kg
총 무게
4.12 kg
관세 번호
94032080
EAN
4028177009912
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
제품 설명
BG Bus enclosure, WHD: 400x200x123 mm, Stainless steel 1.4301, without mounting plate, with cover, with support rail
인증
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Safety instructions
White Paper
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역