EX 스테인리스 스틸, 커버가 스크루로 체결된 빈 인클로저

주문 번호: KEL 9302000

나사 연결된 커버가 포함된 스테인리스 스틸 EX 인클로저

주문 번호:
KEL 9302000
버전
EX
사용 영역
2014/34/EU에 의거한 존(zone) 1 및 2 또는 21 및 22
허용 주변 온도 -30 °C ~ +80 °C
명시된 온도는 설치한 장치에 의해 제한될 수 있음
IEC 60 079에 따른 방폭 등급: 높아진 안전성의 방폭(Ex e)을 통한 장치 보호, 인클로저를 통한 장치 보호(Ex tb)
재료
인클로저: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
커버: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 둘레 전체에 발포 실리콘 실링 처리
표면 처리
인클로저: 브러시 연마, 그레인 크기 400, 표면 거칠기 < 0.8µm
제공 범위
인클로저
커버
치수
폭: 300 mm
높이: 150 mm
깊이: 80 mm
Certificate IEC EX PTB 09.0033U
있음
Certificate PTB 03 ATEX 1013U
있음
기본 재료
스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 66
포장 단위
1 개
순 중량
1.94 kg
총 무게
2 kg
관세 번호
94032080
EAN
4028177138568
ETIM 9
EC002503
ECLASS 8.0
27180502
제품 설명
KEL Ex enclosure, WHD: 300x150x80 mm, Stainless steel 1.4301, without mounting plate, Empty enclosure with screw-fastened cover
인증
ATEX
ATEX QA
CQC-CCC
IECEx
IECEx QAR
설명
Attestation of Conformity
문서화
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역