EX 스테인리스 스틸, 경첩 장착 도어가 있는 빈 인클로저

주문 번호: KEL 9402600

경첩 장착 도어가 포함된 스테인리스 스틸 Ex 인클로저

주문 번호:
KEL 9402600
버전
EX
사용 영역
2014/34/EU에 의거한 존(zone) 1 및 2 또는 21 및 22
허용 주변 온도 -30 °C ~ +80 °C
명시된 온도는 설치한 장치에 의해 제한될 수 있음
IEC 60 079에 따른 방폭 등급: 높아진 안전성의 방폭(Ex e)을 통한 장치 보호, 인클로저를 통한 장치 보호(Ex tb)
재료
인클로저: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
도어: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 둘레 전체에 발포 실리콘 실링 처리
장착 플레이트: 강판
표면 처리
인클로저: 브러시 연마, 그레인 크기 400, 표면 거칠기 < 0.8µm
장착 플레이트: 아연도금
제공 범위
인클로저
도어
장착 플레이트
치수
폭: 380 mm
높이: 300 mm
깊이: 155 mm
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)
334 mm x 275 mm
Certificate IEC EX PTB 09.0035U
있음
Certificate PTB 02 ATEX 1082U
있음
기본 재료
스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
잠금장치
잠금장치 버전: 캠
잠금 장치 개수: 1
잠금장치 인서트: 3mm 이중 걸림
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 66
Protection category NEMA
NEMA 4X
UL 50E에 준한 유형 등급
유형 1
Type 4
Type 4X
유형 12
포장 단위
1 개
순 중량
7.12 kg
총 무게
7.26 kg
관세 번호
94032080
EAN
4028177138711
ETIM 9
EC002503
ECLASS 8.0
27180502
제품 설명
KEL Ex enclosure, WHD: 380x300x155 mm, Stainless steel 1.4301, with mounting plate, Empty enclosure with hinged door
인증
ATEX
ATEX QA
CQC-CCC
IECEx
IECEx QAR
UL + C-UL (listed)
설명
Attestation of Conformity
문서화
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역