- 품목 번호:
- KEL 9407.600
- 버전
- EX
- 사용 영역
- 2014/34/EU에 의거한 존(zone) 1 및 2 또는 21 및 22
- 허용 주변 온도 -30 °C ~ +80 °C
- 명시된 온도는 설치한 장치에 의해 제한될 수 있음
- IEC 60 079에 따른 방폭 등급: 높아진 안전성의 방폭(Ex e)을 통한 장치 보호, 인클로저를 통한 장치 보호(Ex tb)
- 재료
- 인클로저: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
도어: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 둘레 전체에 발포 실리콘 실링 처리
장착 플레이트: 강판
- 표면 처리
- 인클로저: 브러시 연마, 그레인 크기 400, 표면 거칠기 < 0.8µm
장착 플레이트: 아연도금
- 제공 범위
- 인클로저
도어
장착 플레이트
- 치수
- 폭: 760 mm
높이: 760 mm
깊이: 300 mm
- 장착 플레이트 치수(폭 x 높이)
- 704 mm x 730 mm
- Certificate IEC EX PTB 09.0035U
- 있음
- Certificate PTB 02 ATEX 1082U
- 있음
- 기본 재료
- 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
- 잠금장치
- 잠금장치 버전: 캠
잠금 장치 개수: 2
잠금장치 인서트: 3mm 이중 걸림
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 66
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- UL 50E에 준한 유형 등급
- 유형 1
- Type 4
- Type 4X
- 유형 12
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 39.9 kg
- 총 무게
- 42 kg
- 관세 번호
- 94032080
- EAN
- 4028177138865
- ETIM 9
- EC002503
- ECLASS 8.0
- 27180502
- 제품 설명
-
KEL Ex enclosure, WHD: 760x760x300 mm, Stainless steel 1.4301, with mounting plate, Empty enclosure with hinged door