- 품목 번호:
- AX 9205.100
- 버전
- EX
- 사용 영역
- 2014/34/EU에 의거한 존(zone) 1 및 2 또는 21 및 22
- 주변 온도 범위: -40 °C ~ +70 °C
- 명시된 온도는 설치한 장치에 의해 제한될 수 있음
- IEC 60 079에 따른 방폭 등급: 높아진 안전성의 방폭(Ex e)을 통한 장치 보호, 인클로저를 통한 장치 보호(Ex tb)
- 재료
- 인클로저: 유리섬유 강화 불포화 폴리에스터, 표면 저항: < 10⁹Ω
도어: 유리섬유 강화 불포화 폴리에스터, 표면 저항: < 10⁹ Ω 빙 둘러서 접착된 실리콘 씰
마운팅 플레이트: 강판, 아연도금
- 색상
- RAL 9011
- 제공 범위
- 인클로저
도어
장착 플레이트
- 치수
- 폭: 400 mm
높이: 600 mm
깊이: 200 mm
- 장착 플레이트 치수(폭 x 높이)
- 305 mm x 525 mm
- 장착 플레이트 재료 두께
- 3 mm
- Certificate IEC EX PTB 10.0011U
- 있음
- Certificate PTB 03 ATEX 1011U
- 있음
- 잠금장치
- 잠금 장치 개수: 2
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 65
- Protection category NEMA
- 유형 1
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- 유형 12
- IK 코드
- IK09
- 작동 온도 범위
- -40 °C...70 °C
- 작동 온도
- 명시된 온도는 설치한 장치에 의해 제한될 수 있음
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 12 kg
- 총 무게
- 12.7 kg
- 관세 번호
- 94037000
- EAN
- 4028177952096
- ETIM 9
- EC002503
- ECLASS 8.0
- 27180502
- 제품 설명
-
AX Ex enclosure, WHD: 400x600x200 mm, fibreglass-reinforced unsaturated polyester, with mounting plate, empty enclosure with hinged door