- 주문 번호:
 
- HD 1682600
 
- 버전
 
- 위생 디자인 인클로저 
 
- 재료
 
- 인클로저 및 커버: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304) 1.5mm
잠금 나사: 스테인리스 스틸
실링: 실리콘, FDA 지침 21 CFR 177.2600 준수  
- 표면 처리
 
- 인클로저 및 커버: 브러시 연마, 그레인 사이즈 400, 표면 거칠기 < 0.8µm
실링: 파란색으로 도색(RAL 5010)  
- 제공 범위
 
- 인클로저 전체가 솔리드형
버튼 컷아웃이 있는 커버
실링 및 잠금 스크루(함께 제공)  
- 치수
 
- 폭 전면: 100 mm
폭(후면)1: 122 mm
전면 높이: 160 mm
높이 후면: 182 mm
깊이: 90 mm  
- 피치 패턴
 
- 60 mm 
 
- 컷아웃(개수 x 직경)
 
- 2 x 22.5 mm 
 
- IK 코드
 
- IK08 
 
- 기본 재료
 
- 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304) 
 
- 잠금장치
 
- 잠금장치 버전: 위생적으로 디자인된 육각 퀵 고정장치(quick-release hexagon fastener)
잠금 장치 개수: 4  
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
 
- IP 66 
 
- IP X9 
 
- Protection category NEMA
 
- NEMA 1 
 
- NEMA 3 
 
- NEMA 3X 
 
- NEMA 4 
 
- NEMA 4X 
 
- NEMA 12 
 
- NEMA 13 
 
- UL 50E에 준한 유형 등급
 
- 유형 1 
 
- 유형 3 
 
- Type 3X 
 
- Type 4 
 
- Type 4X 
 
- 유형 12 
 
- 유형 13 
 
- 포장 단위
 
- 1 개 
 
- 순 중량
 
- 1.1 kg
 
- 총 무게
 
- 1.3 kg
 
- 관세 번호
 
- 84879090 
 
- EAN
 
- 4028177958678 
 
- ETIM 9
 
- EC000261 
 
- ETIM 8
 
- EC002713 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27180101 
 
- 제품 설명
 
- 
HD 스위치 하우징, WHD: 100x160x90mm, 스테인리스 스틸, 1.4301, 버튼 컷아웃 2개, 직경 22.5mm