버스 인클로저 KX, 강판, 이중 걸림장치가 있음

주문 번호: KX 1612100

강판 소재의 벽면 장착 인클로저, 커버 및 점검창 포함. 보호 등급 IP 65 / NEMA 12. 거의 모든 브랜드의 버스 모듈 및 센서 설치에 적합.

주문 번호:
KX 1612100
버전
모니터링 창 있음
재료
인클로저: 강판
커버: 강판, 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리
모니터링 창: 폴리카보네이트, 4mm
마운팅 플레이트: 강판, 아연도금
표면 처리
인클로저 및 커버: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
색상
RAL 7035
제공 범위
경첩 부착형 커버가 있는 인클로저
커버의 모니터링 창
장착 플레이트
3mm 이중 걸림 캠 잠금장치
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
IP 65
UL 50E에 준한 유형 등급
유형 1
유형 12
IK 코드
IK08
치수
폭: 600 mm
높이: 300 mm
깊이: 155 mm
커버 재료 두께
1.25 mm
인클로저 재료 두께
1.25 mm
장착 플레이트 재료 두께
2 mm
기본 재료
강판
관세 번호
84879059
EAN
4028177970045
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
제품 설명
KX 버스 인클로저, WHD: 600x300x155mm, 장착 플레이트 포함, 캠 잠금장치 포함
인증
C-UL
문서화
사용 설명서