E 박스 KX 스테인리스 스틸

주문 번호: KX 1301000

E 박스 KX, 스테인리스 스틸은 높은 장착 편의성과 잠금 시스템 선택 시 유연성을 제공합니다. 기본 180° 경첩으로 인클로저 내부에 접근하기가 용이합니다.

주문 번호:
KX 1301000
제품 설명
소형 인클로저 KX, E 박스 KX, 스테인리스 스틸은 높은 조립 편의성과 잠금 시스템 선택 시 유연성을 제공함. 기본 180° 경첩으로 인클로저 내부에 접근성이 좋음.
재료
인클로저: 스테인리스 스틸
도어: 스테인리스 스틸, 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리
장착 플레이트: 강판
스테인리스 스틸 1.4404(AISI 316L)
표면 처리
인클로저 및 커버: 브러시 연마, 그레인 사이즈 180
장착 플레이트: 아연도금
제공 범위
장착 플레이트
3mm 이중 걸림 캠 잠금장치
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
IP 66
UL 50E에 준한 유형 등급
유형 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
유형 12
치수
폭: 200 mm
높이: 300 mm
깊이: 155 mm
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)
175 mm x 275 mm
인클로저 재료 두께
1.25 mm
도어 재료 두께
1.25 mm
잠금장치
잠금 장치 개수: 1
기본 재료
스테인리스 스틸 1.4404(AISI 316L)
포장 단위
1 개
순 중량
3.88 kg
총 무게
3.889 kg
관세 번호
84879059
EAN
4028177919037
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
제품 설명
KX E 박스, 폭x높이x깊이: 200x300x155mm, 스테인리스 스틸 1.4404, 장착 플레이트 포함,1도어, 캠 잠금장치가 있는
인증
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
문서화
Load brochure
Product presentations
Safety instructions
사용 설명서
자세한 기술 정보
데이터 시트
상세 기술 내역