- 주문 번호:
- KX 1587000
- 제품 설명
- 소형 인클로저 KX, E 박스 KX, 스테인리스 스틸은 높은 조립 편의성과 잠금 시스템 선택 시 유연성을 제공함. 기본 180° 경첩으로 인클로저 내부에 접근성이 좋음.
- 재료
- 인클로저: 스테인리스 스틸
도어: 스테인리스 스틸, 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리
장착 플레이트: 강판
스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
- 표면 처리
- 인클로저 및 커버: 브러시 연마, 그레인 사이즈 180
장착 플레이트: 아연도금
- 제공 범위
- 장착 플레이트
3mm 이중 걸림 캠 잠금장치
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- IP 66
- UL 50E에 준한 유형 등급
- 유형 1
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- 유형 12
- 치수
- 폭: 200 mm
높이: 300 mm
깊이: 155 mm
- 장착 플레이트 치수(폭 x 높이)
- 175 mm x 285 mm
- 인클로저 재료 두께
- 1.25 mm
- 도어 재료 두께
- 1.25 mm
- 잠금장치
- 잠금 장치 개수: 1
- 기본 재료
- 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 3.8 kg
- 총 무게
- 4.05 kg
- 관세 번호
- 84879059
- EAN
- 4028177919136
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 제품 설명
-
KX E 박스, 폭x높이x깊이: 200x300x155mm, 스테인리스 스틸 1.4301, 장착 플레이트 포함,1도어, 캠 잠금장치가 있는