터미널 박스 KX 스테인리스 스틸

주문 번호: KX 1561000

KX 소형 인클로저(스테인리스 스틸)는 광범위한 애플리케이션을 위한 유연성과 안전성은 물론 엔지니어링의 최대 데이터 품질과 일관성을 제공.

주문 번호:
KX 1561000
제품 설명
시스템과 완벽하게 결합. 신형 소형 인클로저 KX, 스테인리스 스틸은 최고의 데이터 품질, 원활한 엔지니어링, 유연성, 다양한 용도에 안전성을 제공함.
재료
인클로저: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
커버: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리
표면 처리
인클로저 및 커버: 브러시 연마, 그레인 사이즈 180
제공 범위
커버가 있는 인클로저
플라스틱 부싱이 포함된 퀵 릴리즈 체결장치
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 3RX
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
IP 66
UL 50E에 준한 유형 등급
유형 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
유형 12
치수
폭: 300 mm
높이: 150 mm
깊이: 80 mm
커버 재료 두께
1.25 mm
인클로저 재료 두께
1.25 mm
잠금장치
잠금 장치 개수: 4
기본 재료
스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
포장 단위
1 개
순 중량
1.868 kg
총 무게
1.971 kg
관세 번호
84879059
EAN
4028177919181
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
제품 설명
KX 터미널 박스, 폭x높이x깊이: 300x150x80mm, 스테인리스 스틸 1.4301, 장착 플레이트 미포함, 커버 포함, 퀵 릴리즈 체결장치 포함
인증
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
설명
PCF-declaration
적합성 인증
문서화
Load brochure
Product presentations
Safety instructions
사용 설명서
자세한 기술 정보
데이터 시트
상세 기술 내역