버스 인클로저 KX 스테인리스 스틸

주문 번호: KX 1585000

버스 인클로저 KX, 스테인리스 스틸은 기본 180° 경첩으로 인클로저 내부에 접근하기가 용이하고 IP66의 높은 보호 등급을 갖추고 있습니다.

주문 번호:
KX 1585000
제품 설명
소형 인클로저 KX, 버스 인클로저 KX, 스테인리스 스틸로 유연한 내부 설치가 가능하고 기본 180° 경첩으로 인클로저 내부에 접근성이 좋음.
재료
인클로저: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
커버: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리
경첩: 아연 다이 캐스팅
표면 처리
인클로저 및 커버: 브러시 연마, 그레인 사이즈 180
180° 경첩: 크롬 도금처리
제공 범위
커버가 있는 인클로저
180° 경첩
플라스틱 부싱이 포함된 퀵 릴리즈 체결장치
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
IP 66
UL 50E에 준한 유형 등급
유형 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
유형 12
치수
폭: 400 mm
높이: 200 mm
깊이: 120 mm
커버 재료 두께
1.25 mm
인클로저 재료 두께
1.25 mm
기본 재료
스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
포장 단위
1 개
순 중량
3.2 kg
총 무게
3.46 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
13.75
관세 번호
84879059
EAN
4028177919112
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
제품 설명
KX 버스 인클로저, 폭x높이x깊이: 400x200x120mm, 스테인리스 스틸 1.4301, 경첩 부착형 커버가 있는, 퀵 릴리즈 체결장치 포함
인증
Bureau Veritas
C-UL
DNV
Lloyds Register
설명
PCF-declaration
적합성 인증
문서화
Load brochure
Product presentations
Safety instructions
사용 설명서
자세한 기술 정보
데이터 시트
상세 기술 내역