콤팩트 인클로저 AE

주문 번호: AE 1339500

강판 도어가 있는 인클로저, 바닥에 장착 플레이트와 글랜드 플레이트와 함께 도장 처리.

내부 설치용 레일 AE/WM용

벽면 고정 홀더 AE용

열반 키트 AX, KX, AE, KL용

도어 스토퍼

180° 경첩

서포트 스트립 AE용

먼지 차단판

미니 간편 손잡이 캠이 있는 AE용, VW E1 잠금장치 포함

주문 번호:
AE 1339500
재료
인클로저: 강판
도어: 강판, 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리
표면 처리
인클로저 및 도어: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
장착 플레이트: 아연도금
색상
RAL 7035
제공 범위
경첩 장착 도어가 있는 전체가 솔리드형인 인클로저
인클로저 바닥 내 글랜드 플레이트
장착 플레이트
잠금장치: 3mm 이중 걸림
보호 등급 NEMA
NEMA 4
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
IP 66
IK 코드
IK08
치수
폭: 600 mm
높이: 380 mm
깊이: 350 mm
도어 재료 두께
1.5 mm
인클로저 재료 두께
1.5 mm
장착 플레이트 재료 두께
2.5 mm
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)
549 mm x 355 mm
도어 개수
1
도어 경첩 교체 가능
있음
잠금 장치 개수
1
잠금장치
잠금장치 버전: 캠
잠금 장치 개수: 1
잠금장치 인서트: 3mm 이중 걸림
글랜드 플레이트
사이즈: 5
개수: 1
기본 재료
강판
포장 단위
1 개
순 중량
17.798 kg
총 무게
18.64 kg
관세 번호
94032080
EAN
4028177252479
ECLASS 8.0
27180101
제품 설명
AE Compact enclosure, WHD: 600x380x350 mm, Sheet steel, with mounting plate, single-door, with one cam lock
인증
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Safety instructions
White Paper
사용 설명서
데이터 시트
기술 시스템 카탈로그
상세 기술 내역