AX 미니 간편 손잡이

주문 번호: AX 1485600

손잡이를 돌려 잠금장치를 해제할 수 있음.

주문 번호:
AX 1485600
버전
매립형 잠금장치 및 세미 실린더용
제품 설명
걸림이 풀린 손잡이는 앞쪽으로 젖혀지며, 이 상태에서 손잡이를 돌리면 잠금이 해제됨. 세미 실린더 매립형 잠금장치를 설치할 수 있음(DIN 18 252에 따름). 프로파일 세미 실린더를 설치할 수 있는 ASSA 및 KESO/KABA 버전
재료
아연 다이 캐스팅
플라스틱
표면 처리
분체 코팅
색상
RAL 7035
잠금장치
잠금장치 버전: 매입형 잠금장치 버전 A, 총 길이 40 및 45mm 세미 실린더(DIN 18 252 기준) 및 40mm 길이의 매입형 누름 버튼식 안전 잠금장치를 설치하기 위해
적합한 인클로저 유형
AX 플라스틱
UL 50E에 준한 유형 등급
유형 1
Type 3R
Type 4
유형 12
포장 단위
1 개
순 중량
0.33 kg
총 무게
0.346 kg
관세 번호
83024110
EAN
4028177952836
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
제품 설명
AX mini-comfort handle, for AX plastic, for lock inserts or semi-cylinders
인증
UL + C-UL - FTTA
문서화
Info sheet
사용 설명서