연결부 확장 도체 안전장치 구성품용

주문 번호: SV 3418030

연결 공간에 4mm 정도 측면 확정을 위한 케이블 덕트 포함한 접촉 보호용 커버.

주문 번호:
SV 3418030
제품 설명
단자대에 14 mm 정도 측면 확장을 위한 케이블 덕트를 포함한 접촉 위험 보호 커버.
재료
폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상
RAL 7035
퓨즈 링크
D 02-E 18
적합한 품목 번호
3418.010
포장 단위
10 개
순 중량
0.6 kg
총 무게
0.707 kg
관세 번호
85444290
EAN
4028177674936
ETIM 9
EC001638
ETIM 8
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
제품 설명
SV Connection space extender, for bus-mounting fuse base, SV 3418010
문서화
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역