- 주문 번호:
- SV 3427010
- 재료
- 도체 안정장치 구성품: 강화 유리섬유 불포화 폴리에스터(PBT)
접촉 보호: 폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
- 색상
- RAL 7035
- 참고 사항
- 페룰 단자는 극세 또는 초극세선 도체와 함께 사용됨
- 중심 간격이 있는 바 시스템용
- 60 mm
- 참고 사항
- DIN EN 60 269-3(DIN VDE 0636-3)에 준한 퓨즈 링크 사용을 위해
- 연결 타입, 전기의
- 프레임 터미널
- 퓨즈 링크
- D II-E 27(피팅 나사)
- 정격 절연 전압 Ui
- 690 V
- 정격 전류최대
- 25 A
- 정격 작동 전압
- 500V (DC)
- 500V, 3~
- 치수
- 폭: 42 mm
높이: 209 mm
- 원형 도체의 연결
- 1.5 ‐ 16 mm²
- 버스바에 적합
- 높이: 5, 10 mm
- 극수
- 3극
- 정격 작동 전압(L1 + L2)
- 500V (DC)
- 정격 작동 전압(L1 + L3)
- 500V (DC)
- 원형 도체 단면적
- 1.5 ‐ 16 mm²
- 포장 단위
- 10 개
- 순 중량
- 2.37 kg
- 총 무게
- 2.465 kg
- 구리 함랑(kg/개)
- 0.046
- 관세 번호
- 85369095
- EAN
- 4028177674950
- ETIM 9
- EC001644
- ETIM 8
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27142120
- 제품 설명
-
SV Bus-mounting fuse base, DII-E27, 25 A, 500 V, 3-pole, round conductor connection 1,5-16 mm², adaptor screw