도체 연결 클램프 푸시 인

주문 번호: SV 3450505

둥근 도체 연결용.

주문 번호:
SV 3450505
장점
유지보수가 필요 없는
시간 절약형 삽입식 장착
라벨링 필드가 통합된 터미널 박스
범용 도체 연결
사용 영역
스위치기어 및 컨트롤기어에서 L, N 또는 PE 도체의 버스바 탭으로서 그리고 미터계 장착 인클로저의 도체 연결 단자로서 사용하기 위한 용도.
버스바 E-Cu 또는 CUPONAL에 장착하기 위한 용도
작동 원리
공구가 필요 없는 도체 연결을 위한 완전 절연 단자
통합된 해제 걸림장치 핀으로 도체 풀기
재료
폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상
RAL 7042
Test specification
IEC 60 999-1
IEC 60 947-7-1/-2
원형 도체의 연결, 종단 페룰이 있는 극세 와이어
0.5 ‐ 4 mm²
원형 도체의 연결, 종단 페룰이 없는 극세 와이어
0.5 ‐ 4 mm²
원형 도체의 연결, 멀티 와이어
0.5 ‐ 4 mm²
원형 도체의 연결, 싱글 와이어
0.5 ‐ 6 mm²
적합한 바 두께
5 mm
포장 단위
10 개
순 중량
0.14 kg
총 무게
0.151 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
0.5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
85369010
EAN
4028177813960
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
제품 설명
SV Conductor connection clamp, 0,5 - 6 mm² (Push-in), for bar thickness 5 mm
인증
ABS
Lloyds Register of Shipping
UR + C-UR (recognized)
설명
적합성 인증
문서화
Safety instructions
사용 설명서
데이터 시트
Data sheets