- 주문 번호:
- SV 3584020
- 제품 설명
- 구리 코팅된 알루미늄 버스바, 버스바 홀더 9340.000/9340.050이 있는 버스바 시스템 구성에 적합.
- 재료
- 알루미늄
구리 - 정격 전류최대
- 328 A
- 참고 사항
- 정격 전류는 바 온도가 65°C이고 주위 온도가 35°C일 때 확인됨
- DIN EN 43 671에 준하는 보정 계수 다이어그램
- 필요로 하는 길이로 절단 가능
- 표준
- DIN EN 13 601
- 단면적
- 30 mm x 5 mm
- 치수
- 길이: 2,400 mm
- 포장 단위
- 6 개
- 순 중량
- 8.52 kg
- 총 무게
- 9.02 kg
- 구리 함랑(kg/개)
- 0.52
- 관세 번호
- 76042990
- EAN
- 4028177686571
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- 제품 설명
- SV Busbar CUPONAL, WH: 30x5 mm, L: 2400 mm