버스바 홀더 1극

주문 번호: SV 9340030

주문 번호:
SV 9340030
재료
폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상
RAL 7035
버스바에 적합
12 x 5/10 mm
15 x 5 ~ 30 x 10 mm
버스바에 적합
평면 구리 레일
극수
1극
참고 사항
다극 시스템을 버스바 홀더의 열반을 통해 60mm의 버스바 중심 간격으로 구성할 수 있음
AC- 및 DC-사용에 적합한 홀더
품목 번호 관련 참고 사항:
12 x 5/10mm 버스바를 사용할 경우 추가로 스페이서 9340.090을 사용해야 함
정격 작동 전압
1000V AC
1500V DC
PEN/N/PE-홀더
있음
포장 단위
4 개
순 중량
0.2 kg
총 무게
0.24 kg
관세 번호
85369010
EAN
4028177583580
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
제품 설명
SV Busbar support, 1-pole, for busbar WH: 12x5-30x10 mm
인증
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Safety instructions
자세한 기술 정보
데이터 시트
Short-circuit resistance diagram
상세 기술 내역