버스바 홀더 평강 구리바용

주문 번호: SV 9340050

최대 800A 평강 구리바용.

주문 번호:
SV 9340050
재료
폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상
RAL 7035
정격 작동 전압
1000 V, 3~
1500V(DC)
전기 사양 UL(SCCR)
14kA - 600V, 홀더 간격 500mm, 버스바 12 x 5/10mm
22kA - 600V, 홀더 간격 500mm, 버스바 15 x 5 - 25 x 10mm
25kA - 600V, 홀더 간격 250mm, 버스바 12 x 5/10mm
25kA - 600V, 홀더 간격 500mm, 버스바 30 x 5/10mm
30kA - 600V, 홀더 간격 250mm, 버스바 15 x 5 - 25 x 10mm
50kA - 600V, 홀더 간격 350mm, 버스바 30 x 5/10mm, 퓨즈 등급 L 최대 800A, JDDZ/7
54kA - 600V, 홀더 간격 500mm, 버스바 30 x 5/10mm, 회로 차단기 최대 600A, DIVQ/7
65kA - 480V, 홀더 간격 250mm, 버스바 30 x 5/10mm, 회로 차단기 최대 600A, DIVQ/7
73kA - 600V, 홀더 간격 250mm, 버스바 30 x 5/10mm, 퓨즈 등급 L 최대 800A, JDDZ/7
품목 번호 관련 참고 사항:
UL 애플리케이션을 위해 바닥 트레이의 사용이 필요합니다
극수
3극
적합한 품목 번호
3580000
3581000
3582000
3583000
3584000
3580100
3581100
3585005
3586005
내부 고정을 통해
있음
버스바의 중심 간격
60 mm
버스바에 적합
12 x 5 ~ 30 x 10 mm
포장 단위
4 개
순 중량
0.668 kg
총 무게
0.72 kg
관세 번호
85469010
EAN
4028177525573
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
제품 설명
SV 버스바 홀더, 3극, 60mm 버스바 중심 간격, 버스바 WH: 12x5~30x10mm용, UL 버전
인증
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Safety instructions
사용 설명서
자세한 기술 정보
데이터 시트
Short-circuit resistance diagram
상세 기술 내역