OM 홀더 접점 시스템 없음

주문 번호: SV 9340270

외부 전원 공급 장치가 있는 스위치 설치용.

주문 번호:
SV 9340270
버전
접점 시스템 없음
제품 설명
외부 전원 공급 장치가 있는 스위치 설치용.
재료
폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상
섀시: RAL 7035
중심 간격이 있는 바 시스템용
60 mm
서포트 레일-유형
서포트 프레임, TS 55D-V 1개
극수
3극
서포트 프레임-버팀쇠
있음
치수
폭: 55 mm
높이: 272 mm
서포트 레일 개수/높이
1 / 10 mm
버스바에 적합
높이: 5, 10 mm
서포트 프레임(폭(W) x 높이(H))
55 mm x 237 mm
인증
UL
포장 단위
1 개
순 중량
0.25 kg
총 무게
0.258 kg
관세 번호
85369095
EAN
4028177502475
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
제품 설명
SV OM Support, WH: 55x272 mm, support frame, support rail TS 55D-V, without contact system
인증
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역