연결 어댑터 추가 부품 키트 4극 조립용

주문 번호: SV 9342.314

4극 설치용 3극 연결 어댑터(SV 9342.310/9342.320)의 보강을 위한 1극 추가 모듈.

주문 번호:
SV 9342.314
제품 설명
4극 설치용 3극 연결 어댑터의 보강을 위한 1극 추가 모듈.
재료
커버: ABS
천공 섹션: 폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상
RAL 7035
정격 전류최대
800 A
정격 작동 전압
690V, 1~
전기 사양 UL(SCCR)
65kA - 480V, 회로 차단기 최대 600A, DIVQ/7
65kA - 600V, 퓨즈 등급 L 최대 800A, JDDZ/7
중심 간격이 있는 바 시스템용
60 mm
참고 사항
제시된 기술 자료가 UL 애플리케이션에 맞지 않을 수 있음.
AC 애플리케이션과 결합한 경우에만 UL 승인 유효
극수
1극
적합한 품목 번호
9342.310
치수
폭: 50 mm
높이: 270 mm
원형 도체의 연결, 종단 페룰이 있는 극세 와이어
95 ‐ 185 mm²
원형 도체의 연결, 멀티 와이어
95 ‐ 300 mm²
버스바에 적합
높이: 5, 10 mm
적층 구리바용 클램핑 공간, 바 두께 5mm(폭 x 높이)
33 x 26 mm
적층 구리바용 클램핑 공간(폭 x 높이)
33 x 21 mm
적층 구리바용 클램핑 공간, 바 두께 10mm(폭 x 높이)
33 x 21 mm
포장 단위
1 개
순 중량
0.8 kg
총 무게
0.88 kg
구리 함랑(kg/개)
0.096
관세 번호
85369010
EAN
4028177536869
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
제품 설명
SV Connection adaptor, 800 A, 690 V, 1-pole, expansion set, for SV 9342310 (configuration 4-pole), round conductor connection 95-120 mm², clamping area WH: 33x21/26 mm
인증
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
사용 설명서
Safety instructions
데이터 시트
상세 기술 내역
일반 기술 정보