NH 퓨즈-스위치 단로기 전자 기계식 안전 모니터링(MSÜ) 포함

주문 번호: SV 9344150

주문 번호:
SV 9344150
버전
마운팅 플레이트 설치용
재료
폴리아미드
UL 94에 준하는 화재 방지 등급
접점 레일: 전기 구리, 은도금
색상
섀시: RAL 7035
커버: RAL 7035/7001
적층 구리바용 클램핑 공간
클램핑 공간 폭: 32 mm
클램핑 공간 높이: 10 mm
for mounting plate assembly
있음
케이블 출력부
상단/하단
연결 타입, 전기의
스크류 M10
최대 정격 작동 전류
250 A
정격 작동 전압
690V, 3~
적합한 NH-사이즈
1
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2(퓨즈 링크)
치수
폭: 184 mm
높이: 298 mm
원형 도체의 연결
10 ‐ 150 mm²
극수
3극
원형 도체 단면적
10 ‐ 150 mm²
포장 단위
1 개
순 중량
2.599 kg
총 무게
2.648 kg
구리 함랑(kg/개)
0.3
관세 번호
85369095
EAN
4028177540644
ETIM 9
EC000249
ECLASS 8.0
27371401
제품 설명
SV NH fuse-switch disconnector, size 1, 250 A, 690 V, 3-pole, screw M10, with electromechanical fuse monitoring, for mounting plate assembly
인증
CQC-CCC
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Safety instructions
데이터 시트
상세 기술 내역