- 주문 번호:
- SV 9344620
- 제품 설명
- 원형 도체 및 부채꼴 도체를 적층 구리바와 직접 연결하기 위한 용도 스크루 단자가 있는 NH 퓨즈-스위치 단로기에 적합.
- 재료
- 주조 황동
- 표면 처리
- 니켈도금
- 적층 구리바용 클램핑 공간
- 클램핑 공간 폭: 32 mm
클램핑 공간 높이: 20 mm
- 연결 타입, 전기의
- 프레임 터미널
- 적합한 조립 사이즈
- 2/3
- OUT_COL_CROSS_SECTION_SECTOR_CONDUCTOR
- 120 ‐ 300 mm²
- 원형 도체의 연결
- 95 ‐ 300 mm²
- 원형 도체 단면적
- 95 ‐ 300 mm²
- 포장 단위
- 3 개
- 순 중량
- 0.39 kg
- 총 무게
- 0.397 kg
- 관세 번호
- 39269097
- EAN
- 4028177541016
- ETIM 9
- EC001894
- ECLASS 8.0
- 27400609
- 제품 설명
-
SV Box terminal, for NH fuse-switch disconnector, size 2/3 (with screw terminal), round conductor connection 95-300 mm², clamping area WH: 32x20 mm