- 주문 번호:
- SV 9345015
- 버전
- J class Fuse용
- 재료
- 폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
- 색상
- RAL 7035
- 원형 도체용 연결부
- AWG 1 ~ 18
- 연결 타입, 전기의
- 프레임 터미널
- 퓨즈 유형(등급)
- J
- 최대 정격 작동 전류
- 30 A
- 정격 작동 전압
- 600V, 3~
- Fuse standard
- UL 248-8
- 참고 사항
- DIN EN 60 715에 준한 35mm 후크식 장착 서포트 레일(높이 7.5/15mm)이나 RiLine 장치 어댑터 조합(OM-어댑터/-홀더)에 스냅 온 장착에 적합
- Test specification
- UL 4248-1
- UL 4248-4
- UL 4248-8
- 치수
- 폭: 108 mm
높이: 115 mm
- 원형 도체의 연결
- 1.5 ‐ 50 mm²
- 안전장치에 적합
- 직경: 21 mm
길이: 57 mm
- 신호등을 위한 전압 범위
- 110 ‐ 600 V
- 전기 사양 UL(SCCR)
- 200kA - 600V, 퓨즈 등급 J 최대 30A, JDDZ/7
- 극수
- 3극
- 원형 도체 단면적
- 1.5 ‐ 50 mm²
- 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 0.84 kg
- 총 무게
- 0.966 kg
- 구리 함랑(kg/개)
- 0.072
- 관세 번호
- 85369095
- EAN
- 4028177805392
- ETIM 9
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 제품 설명
-
SV Fuseholder, Class J, 30 A, 600 V, 3-pole, (60 mm)