퓨즈 홀더 31A ~ 60A

주문 번호: SV 9345035

최대 60A의 3극 퓨즈 홀더, 장치 서포트 레일에 간단한 조립 또는 버스바에 OM 장치 어댑터를 이용한 간단한 조립.

주문 번호:
SV 9345035
버전
J class Fuse용
재료
폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상
RAL 7035
원형 도체용 연결부
AWG 1 ~ 14
연결 타입, 전기의
프레임 터미널
퓨즈 유형(등급)
J
최대 정격 작동 전류
60 A
정격 작동 전압
600V, 3~
Fuse standard
UL 248-8
참고 사항
DIN EN 60 715에 준한 35mm 후크식 장착 서포트 레일(높이 7.5/15mm)이나 RiLine 장치 어댑터 조합(OM-어댑터/-홀더)에 스냅 온 장착에 적합
Test specification
UL 4248-1
UL 4248-4
UL 4248-8
치수
폭: 120 mm
높이: 118 mm
원형 도체의 연결
2.5 ‐ 50 mm²
안전장치에 적합
직경: 27 mm
길이: 60 mm
신호등을 위한 전압 범위
110 ‐ 600 V
전기 사양 UL(SCCR)
200kA - 600V, 퓨즈 등급 J 최대 60A, JDDZ/7
극수
3극
원형 도체 단면적
2.5 ‐ 50 mm²
포장 단위
2 개
순 중량
1.24 kg
총 무게
1.28 kg
구리 함랑(kg/개)
0.118
관세 번호
85369095
EAN
4028177805408
ETIM 9
EC001644
ECLASS 8.0
27400613
제품 설명
SV Fuseholder, Class J, 60 A, 600 V, 3-pole, (60 mm)
인증
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Safety instructions
사용 설명서
데이터 시트
Short-circuit resistance diagram