퓨즈 홀더 61 A ~ 400 A

주문 번호: SV 9345100

3극, 60mm 레일 중심 간격의 레일 시스템용.

주문 번호:
SV 9345100
버전
J class Fuse용
재료
폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
접점 레일: 전기 구리, 은도금
색상
섀시: RAL 7035
커버: RAL 7035/7001
원형 도체용 연결부
AWG 2 - MCM 300
중심 간격이 있는 바 시스템용
60 mm
케이블 출력부
상단/하단
연결 타입, 전기의
프레임 터미널
퓨즈 유형(등급)
J
최대 정격 작동 전류
100 A
Rated operating current (min.)
61 A
정격 작동 전압
600V, 3~
Fuse standard
UL 248-8
참고 사항
UL(listed accessory)은 RiLine 버스바 시스템에 퓨즈 홀더를 사용하는 경우 충족됨
표준
UL 508
치수
폭: 184 mm
높이: 288 mm
안전장치에 적합
직경: 29 mm
길이: 118 mm
버스바에 적합
높이: 5, 10 mm
전기 사양 UL(SCCR)
100kA - 600V, 퓨즈 등급 J 최대 100A, JDDZ/7
극수
3극
포장 단위
1 개
순 중량
2.61 kg
총 무게
2.615 kg
구리 함랑(kg/개)
0.837
관세 번호
85369095
EAN
4028177615656
ETIM 9
EC001644
ECLASS 8.0
27400613
제품 설명
SV Fuse holder, Class J, 61-100 A, 600 V, 3-pole, (60 mm)
인증
C-UR
UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)
문서화
Safety instructions
사용 설명서
데이터 시트
Short-circuit resistance diagram
상세 기술 내역