- 주문 번호:
- SV 9345400
- 버전
- J class Fuse용
- 재료
- 폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
접점 레일: 전기 구리, 은도금
- 색상
- 섀시: RAL 7035
커버: RAL 7035/7001
- 원형 도체용 연결부
- AWG 4/0 - MCM 600
- 중심 간격이 있는 바 시스템용
- 60 mm
- 참고 사항
- UL(listed accessory)은 RiLine 버스바 시스템에 퓨즈 홀더를 사용하는 경우 충족됨
- 케이블 출력부
- 상단/하단
- 연결 타입, 전기의
- 프레임 터미널
- 퓨즈 유형(등급)
- J
- 최대 정격 작동 전류
- 400 A
- Rated operating current (min.)
- 201 A
- 정격 작동 전압
- 600V, 3~
- Fuse standard
- UL 248-8
- 표준
- UL 508
- 치수
- 폭: 250 mm
높이: 328 mm
- 안전장치에 적합
- 직경: 54 mm
길이: 181 mm
- 버스바에 적합
- 높이: 5, 10 mm
- 전기 사양 UL(SCCR)
- 100kA - 600V, 퓨즈 등급 J 최대 400A, JDDZ/7
- 극수
- 3극
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 5 kg
- 총 무게
- 5.32 kg
- 구리 함랑(kg/개)
- 2.106
- 관세 번호
- 85369095
- EAN
- 4028177615670
- ETIM 9
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 제품 설명
-
SV Fuse holder, Class J, 201-400 A, 600 V, 3-pole, (60 mm)