버스바 커버 섹션

주문 번호: SV 9350060

버스바 전체 인캡슐레이션, 길이 개별 단축 가능

주문 번호:
SV 9350060
제품 설명
버스바의 커버를 통한 접촉 위험 보호.
재료
열변형된 강성 PVC
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상
RAL 7035
참고 사항
필요로 하는 길이로 절단 가능
버스바에 적합
버스바 E-Cu
버스바에 적합
12/15 x 10 mm
치수
길이: 1,000 mm
포장 단위
4 개
순 중량
0.48 kg
총 무게
0.48 kg
관세 번호
85472000
EAN
4028177219540
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
제품 설명
SV Busbar cover section, for demension WH: 12/15x10 mm, L: 1000 mm/section
데이터 시트
상세 기술 내역