버스바 커넥터

주문 번호: SV 9350075

버스바를 천공없이 연결하기 위한 용도.

주문 번호:
SV 9350075
제품 설명
직사각형의 버스바를 드릴 천공없이 연결하기 위한 용도.
재료
상부: St 37, 니켈 도금 처리
접점 패널: E-Cu, 니켈도금
연결 방식
단순 결합
버스바에 적합
12 x 5 ~ 15 x 10 mm
포장 단위
3 개
순 중량
0.39 kg
총 무게
0.411 kg
구리 함랑(kg/개)
0.05
PCF/VE(크래들-게이트)
1.6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
85369010
EAN
4028177504844
ETIM 9
EC000713
ECLASS 8.0
27400606
제품 설명
SV Busbar connector, for E-Cu 12x5-15x10 mm, single connection
인증
ABS
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Safety instructions
데이터 시트
상세 기술 내역