Mini-PLS 특별 버스바

주문 번호: SV 9602000

E-Cu 120mm, 바 두께 2.3mm, 길이 500mm - 1500mm.

주문 번호:
SV 9602000
재료
E-Cu
레일 두께
3 mm
단면적
120 mm²
길이
700 mm
치수
길이: 700 mm
포장 단위
3 개
순 중량
2.406 kg
총 무게
2.607 kg
구리 함랑(kg/개)
0.75
관세 번호
74071000
EAN
4028177140547
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
제품 설명
SV Mini-PLS special busbar E-Cu, L: 700 mm, 120 mm² bar cross-section
인증
UR + C-UR (recognized)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
데이터 시트
상세 기술 내역