베이스 트레이

주문 번호: SV 9606000

Mini-PLS 어셈블리의 후방 접촉 보호

주문 번호:
SV 9606000
재료
열변형된 강성 PVC
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상
RAL 7035
길이
700 mm
버스바 시스템에 적합
Mini-PLS
치수
길이: 700 mm
포장 단위
1 개
순 중량
0.62 kg
총 무게
0.68 kg
관세 번호
85472000
EAN
4028177140622
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
제품 설명
SV Mini-PLS base tray, L: 700 mm
인증
UR + C-UR (recognized)
데이터 시트
상세 기술 내역