모터 제어 장치 3극

주문 번호: SV 9635410

과부하 보호 기능이 통합된 직접 스타터 또는 가역형 스타터로서 기능하는 모터를 제어하기 위한 용도.

주문 번호:
SV 9635410
작동 원리
과부하 보호 기능이 통합된 직접 스타터 또는 가역형 스타터로서 기능하는 모터를 제어하기 위한 용도
하이브리드 기술 적용으로 반도체를 통한 마모 없고 잦은스위칭을 구현
작동하는 동안 기계적 접촉이낮은 열 손실 보장
구축 폭이 좁아서 공간을 절약하는 구성
재료
폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상
RAL 7035
최대 소모 전력
5.5 W
정격 작동 전압
500V (AC), 3~, 50Hz/60Hz
정격 전류최대
2.4 A
참고 사항
제시된 기술 자료가 UL 애플리케이션에 맞지 않을 수 있음.
치수
폭: 22.5 mm
높이: 160 mm
깊이: 114 mm
원형 도체의 연결
0.14 ‐ 2.5 mm²
조절 가능한 전류 모니터링
0.18 ‐ 2.4 A
포장 단위
1 개
순 중량
0.38 kg
총 무게
0.387 kg
관세 번호
85371091
EAN
4028177817302
ETIM 9
EC002572
ECLASS 8.0
27370804
제품 설명
SV Motor controller, 2,4 A, 500 V, 50/60 Hz, 3-pole, round conductor connection 0,14-2,5 mm², WH: 22,5x160 mm
인증
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
문서화
Safety instructions
사용 설명서