볼트 슬라이딩 블록과 슬라이딩 너트용

주문 번호: SV 9640940

링 단자 같은 연결 구성품을 고정하기 위한 용도.

주문 번호:
SV 9640940
제품 설명
개별 연결용.
재료
강철
제공 범위
조립 부품
버스바에 적합
Maxi-PLS 45 S/45
Maxi-PLS 60
치수
나사: M8
나사산 길이: 35 mm
포장 단위
6 개
순 중량
0.102 kg
총 무게
0.109 kg
관세 번호
73181535
EAN
4028177444379
ETIM 9
EC002349
ECLASS 8.0
23110302
제품 설명
SV Threaded bolt, M8, L: 35 mm
인증
UL + C-UL (listed)
문서화
사용 설명서