시스템 고정 Maxi-PLS용

주문 번호: SV 9650150

버스바 홀더 조립용

주문 번호:
SV 9650150
버전
후면 부 중앙(185mm)에 설치용
사용 영역
버스바 홀더 설치용
재료
스테인리스 스틸
극수
3극
185 mm
버스바에 적합
Maxi-PLS 3200
적합한:
인클로저 유형: TS 8
포장 단위
2 개
순 중량
3.662 kg
총 무게
3.861 kg
관세 번호
83024900
EAN
4028177266469
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
제품 설명
SV System attachment, for busbar support, SV 9659000/160 (Maxi-PLS 3200), 185 mm bar centre distance, for TS rear section (enter)
인증
UL + C-UL (listed)