연결 클램프 원형 도체용

주문 번호: SV 9650325

원형 도체 연결용.

주문 번호:
SV 9650325
제품 설명
원형 도체 연결용.
재료
연결 클램프: 황동, 아연도금
단자 스터드: 강철, 아연도금
슬라이딩 블록: 구리 합금
제공 범위
연결 클램프
연결 볼트
슬라이딩 블록
조립 부품
버스바에 적합
Maxi-PLS 60
원형 도체의 연결
95 ‐ 300 mm²
포장 단위
1 개
순 중량
0.4 kg
총 무게
0.428 kg
관세 번호
85369010
EAN
4028177580633
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
제품 설명
SV Connection clamp, round conductor connection 95-300 mm², (Maxi-PLS 3200)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Safety instructions
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역