슬라이딩 너트 Maxi-PLS 버스바용

주문 번호: SV 9650900

Maxi-PLS 버스바 섹션에 추후 삽입용.

주문 번호:
SV 9650900
제품 설명
평강 구리 버스바와 연결 구성요소를 Maxi-PLS 버스바 시스템에 고정하기 위한 용도. 버스바 섹션에 추후 삽입하고 나사 볼트를 고정하기 위한 용도.
재료
E-Cu
버스바에 적합
Maxi-PLS 60
치수
나사: M6
포장 단위
15 개
순 중량
0.3 kg
총 무게
0.367 kg
관세 번호
73181692
EAN
4028177239685
ETIM 9
EC000096
ECLASS 8.0
23110804
제품 설명
SV Sliding nut, M6, (Maxi-PLS 3200)
인증
UL + C-UL (listed)
문서화
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역