슬라이딩 너트 Maxi-PLS 버스바용

품목 번호: SV 9650.920

Maxi-PLS 버스바 섹션에 추후 삽입용.

품목 번호:
SV 9650.920
제품 설명
평강 구리 버스바와 연결 구성요소를 Maxi-PLS 버스바 시스템에 고정하기 위한 용도. 버스바 섹션에 추후 삽입하고 나사 볼트를 고정하기 위한 용도.
재료
E-Cu
버스바에 적합
Maxi-PLS 60
치수
나사: M12
포장 단위
15 개
순 중량
0.21 kg
총 무게
0.259 kg
구리 함랑(kg/개)
0.21
관세 번호
74198090
EAN
4028177239708
ETIM 9
EC000096
ECLASS 8.0
23110804
제품 설명
SV Sliding nut, M12, (Maxi-PLS 3200)
인증
UL + C-UL (listed)
문서화
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역
일반 기술 정보